Diffuse reflection sensor with background suppression
O6H701
O6HLFPKG/0,30m/US
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Kelas perlindungan laser | 1 |
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Fitur khusus | Supresi latar belakang |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 16; (24 V) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 650 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat dipilih) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 1...100; (kertas putih 200 x 200 mm) |
---|---|
Jangkauan pada objek putih (remisi 90%) [mm] | 1...100 |
Jangkauan pada objek abu-abu (remisi 18 %) [mm] | 8...100 |
Jangkauan pada objek hitam (remisi 6%) [mm] | 12...100 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 2 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Tersedia supresi latar belakang | ya |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 10 | ||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus pengaktifan | ||||||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelas perlindungan laser | 1 | ||||||||||
Catatan tentang perlindungan laser |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 513 |
Data teknis
Berat [g] | 33.8 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 35.4 x 13 x 21 | |
Material | casing: ABS; PPSU; Segel: EPDM | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping | |
Torsi pengencangan [Nm] | 0.5; (sekrup) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Koneksi listrik - colokan
Kabel: 0.3 m, PUR, hitam, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² |
Diagram dan grafik
|
|
---|
|
|
---|
Data lain
Kemampuan pengulangan/presisi: 6 σ
kemampuan pengulangan nilai yang diukur | ||
Abstand | putih (remisi 90 %) | hitam (remisi 6 %...90 %) |
20 mm | 0.1 mm | 0.5 mm |
50 mm | 0.2 mm | 1.0 mm |
100 mm | 0.5 mm | 2.0 mm |
Akurasi | ||
Abstand | putih (remisi 90 %) | hitam (remisi 6 %...90 %) |
20 mm | ± 0.6 mm | ± 0.9 mm |
50 mm | ± 1.5 mm | ± 2.0 mm |
100 mm | ± 3.0 mm | ± 4.0 mm |
Nilai berlaku pada | |
Cahaya dari luar pada objek | < 10 klx |
kondisi sekitar yang konstan | 23 °C / 960 hPa |
waktu pengaktifan minimal dalam menit | 10 |
IO-Link - mode pengukuran |