Diffuse reflection sensor with background suppression
O6H707
O6HLFPKG/0,30m/US
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Kelas perlindungan laser | 1 |
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Fitur khusus | Supresi latar belakang |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 16; ((24 V)) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 650 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat dipilih) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1002 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 1...200; (kertas putih 200 x 200 mm) |
---|---|
Jangkauan pada objek putih (remisi 90%) [mm] | 1...200 |
Jangkauan pada objek abu-abu (remisi 18 %) [mm] | 8...170 |
Jangkauan pada objek hitam (remisi 6%) [mm] | 12...100 |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 2.2 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Tersedia supresi latar belakang | ya |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 10 | ||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus pengaktifan | ||||||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelas perlindungan laser | 1 | ||||||||||
Catatan tentang perlindungan laser |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 513 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 34 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 35.4 x 13 x 21 | |
Material | casing: ABS; PPSU; Segel: EPDM | |
Material lensa |
|
|
Torsi pengencangan [Nm] | 0.5; (sekrup) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
grafik akurasi
|
|
---|
|
|
---|
Data lain
Kemampuan pengulangan/presisi: 6 σ
kemampuan pengulangan nilai yang diukur | ||
Abstand | putih (remisi 90 %) | hitam (remisi 6 %...90 %) |
20 mm | 0.1 mm | 0.5 mm |
100 mm | 0.5 mm | 2.0 mm |
200 mm | 4 mm | OL |
Akurasi | ||
Abstand | putih (remisi 90 %) | hitam (remisi 6 %...90 %) |
20 mm | ± 1.0 mm | ± 1.3 mm |
100 mm | ± 5.0 mm | ± 6.5 mm |
200 mm | ± 20.0 mm | OL |
Nilai berlaku pada | |
Cahaya dari luar pada objek | < 10 klx |