Retro-reflective sensor
O6P205
O6P-FNKG/0,30m/US
Retro-reflective sensor
O6P205
O6P-FNKG/0,30m/US
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Fitur khusus | filter polarisasi |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor retro-reflektif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 12; ((24 V)) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 633 |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat dipilih) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Zona pendeteksian
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m] | 0.05...5; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005) |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 150 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Tersedia filter polarisasi | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...70 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 50; (70° C) |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 895 | ||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 33.2 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 35.4 x 13 x 21 | |
Material | casing: ABS; PPSU; Segel: EPDM | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping | |
Torsi pengencangan [Nm] | 0.5 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.3 m, PUR; 3 x 0.25 mm² |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
Diagram dan grafik
grafik excess gain
|
|
---|