• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. O6P401

Retro-reflective sensor

O6P401

O6P-FNKG/AS/4P

Retro-reflective sensor

O6P401

O6P-FNKG/AS/4P

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Casing persegi panjang
Aplikasi
Fitur khusus filter polarisasi
Prinsip fungsi Sensor retro-reflektif
Aplikasi cocok untuk penggunaan pada industri peralatan mesin
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] 12; ((24 V))
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 633
Output
Desain kelistrikan NPN
Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Zona pendeteksian
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m] 0.05...5; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005)
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Diameter titik cahaya maks. [mm] 150
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Tersedia filter polarisasi ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 909
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. E010
Data teknis
Berat [g] 34.4
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 41.3 x 13 x 21
Material casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); plastik: PPSU; Segel: FKM
Material lensa
PMMA
Penyelarasan lensa lensa samping
Torsi pengencangan [Nm] 1; (sekrup)
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Keterangan
Keterangan
tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M8; pengkodean: A
Diagram dan grafik
grafik excess gain
x: jarak [mm]
y: faktor excess gain