Through-beam sensor transmitter
O6S215
O6SIOOKG/AS/4P
Through-beam sensor transmitter
O6S215
O6SIOOKG/AS/4P
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 11; ((24 V)) |
Kelas perlindungan | III |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 850 |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | transmitter |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 15 |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 460 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2920 | ||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 17.7 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 35.4 x 13 x 21 | |
Material | casing: ABS; PPSU | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping | |
Material penyegel | EPDM | |
Torsi pengencangan [Nm] | 0.5 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Penguncian: logam, dilapisi; Segel: EPDM |
---|
Diagram dan grafik
grafik excess gain
|
|
---|