Diffuse reflection sensor
O6T210
O6T-CPKG/AS/4P
Diffuse reflection sensor
O6T210
O6T-CPKG/AS/4P
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 16; ((24 V)) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 633 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | komplementer |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 0.5 |
Arus beban minimal [mA] | 10 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 5...500; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%) |
---|---|
Rentang pengaturan [mm] | 5...500 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 15 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Waktu respons
Waktu respons [s] | < 300 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1172 | ||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 15.8 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 34.8 x 13 x 21 | |
Material | casing: ABS; PPSU | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping | |
Material penyegel | EPDM | |
Torsi pengencangan [Nm] | 0.5; (sekrup) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Penguncian: logam, dilapisi; Segel: EPDM |
---|
Diagram dan grafik
grafik excess gain
|
|
---|