• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. O6T217

Diffuse reflection sensor

O6T217

O6TIFNKG

Diffuse reflection sensor

O6T217

O6TIFNKG

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Casing persegi panjang
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor refleksi difus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] 16; ((24 V))
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm] 850
Output
Desain kelistrikan NPN
Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] 5...600; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%)
Rentang pengaturan [mm] 100...600
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Diameter titik cahaya maks. [mm] 24
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
Data teknis
Berat [g] 60
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 35.4 x 13 x 21
Material casing: ABS; PPSU
Material lensa
PMMA
Penyelarasan lensa lensa samping
Torsi pengencangan [Nm] 0.5
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0.25 mm²
Diagram dan grafik
grafik excess gain