• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. O8P205

Retro-reflective sensor

O8P205

O8P-DNKG/0,30M/AS/4P

Retro-reflective sensor

O8P205

O8P-DNKG/0,30M/AS/4P

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Casing persegi panjang
Aplikasi
Fitur khusus filter polarisasi
Prinsip fungsi Sensor retro-reflektif
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] 20; ((24 V))
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 633
Output
Desain kelistrikan NPN
Fungsi output mode dark-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Zona pendeteksian
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m] 0.02...1.8; (Reflektor prismatik Ø 30 E20004)
Jangkauan yang dapat disesuaikan tidak
Diameter titik cahaya maks. [mm] 120
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Tersedia filter polarisasi ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 1067
Persetujuan UL
Ta -25...60 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Persetujuan UL no. E015
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 22.9
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 28.1 x 8.1 x 14.4
Material casing: ABS; baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Material lensa
PMMA
Penyelarasan lensa lensa samping
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 0.3 m, PVC, hitam, Ø 2.9 mm; 3 x 0.08 mm²
Koneksi Konektor: 1 x M8; pengkodean: A
Diagram dan grafik
grafik excess gain
x: jarak [mm]
y: faktor excess gain