Diffuse reflection sensor
O8T203
O8T-HNKG/0,30M/AS/3P
Diffuse reflection sensor
O8T203
O8T-HNKG/0,30M/AS/3P
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 20; ((24 V)) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 633 |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | mode light-on |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 0...180; (kertas putih 200 x 200 mm) |
---|---|
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 18 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1067 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 21.3 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 28.1 x 8.1 x 14.4 | |
Material | casing: ABS; baja tahan karat (1.4404 / 316L) | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.3 m, PVC, hitam, Ø 2.9 mm; 3 x 0.08 mm² |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A |
Diagram dan grafik
grafik excess gain
|
|
---|