• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OA0101

Through-beam sensor transmitter

OA0101

OAS-OOOA

Through-beam sensor transmitter

OA0101

OAS-OOOA

  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Casing persegi panjang
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor sinar tembus
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] 47...63
Tegangan pengoperasian [V] 20...250 AC/DC
Konsumsi daya maks. [VA] 3.5
Kelas perlindungan II
Tipe cahaya cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm] 880
Output
Pelindung hubung singkat tidak
Pelindung beban berlebih tidak
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver transmitter
Jarak jangkauan [m] < 50
Jangkauan yang dapat disesuaikan tidak
Diameter titik cahaya maks. [mm] 1500
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 393
Data teknis
Berat [g] 278
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 90 x 30 x 70
Material PPO dimodifikasi
Material lensa
PMMA
Penyelarasan lensa lensa samping
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi 1 x LED, hijau
Aksesori
Item dikirim
Braket siku: 1, E20514
obeng
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 4.5...10 mm; Konektor kabel: M16 X 1.5