• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OA5104

Retro-reflective sensor

OA5104

OAR-FCKG

Retro-reflective sensor

OA5104

OAR-FCKG

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Casing persegi panjang
Aplikasi
Fitur khusus Output pemeriksaan fungsi
Prinsip fungsi Sensor retro-reflektif
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] < 50
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm] 880
Output
Desain kelistrikan PNP/NPN
Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Output pemeriksaan fungsi ya
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA] 10
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Beban arus maks. pada mode output ganda [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 300
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m] 0.25...10; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005)
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Diameter titik cahaya maks. [mm] 350
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 402
Data teknis
Berat [g] 284.5
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 90 x 30 x 70
Material PPO dimodifikasi
Material lensa
PMMA
Penyelarasan lensa lensa samping
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
fungsi 1 x LED, merah
Aksesori
Item dikirim
Braket siku: 1, E20514
obeng
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 4.5...10 mm; Konektor kabel: M16 X 1.5
Diagram dan grafik
grafik excess gain