• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OF5048

Diffuse reflection sensor

OF5048

OFT-FNKG

Diffuse reflection sensor

OF5048

OFT-FNKG

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Casing tipe berulir
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor refleksi difus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] < 30
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm] 880
Output
Desain kelistrikan NPN
Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 320
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] 1...200; (kertas putih 200 x 200 mm)
Jangkauan yang dapat disesuaikan tidak
Diameter titik cahaya maks. [mm] 92
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 903
Data teknis
Berat [g] 73.1
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 60
Penamaan ulir M12 x 1
Material kuningan berlapis nikel
Material lensa
PMMA
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0.34 mm²
Diagram dan grafik
grafik excess gain