• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OF5060

Diffuse reflection sensor

OF5060

OFB-FNKG/US-100

Diffuse reflection sensor

OF5060

OFB-FNKG/US-100

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Casing tipe berulir
Aplikasi
Fitur khusus Output pemeriksaan fungsi
Prinsip fungsi Sensor refleksi difus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] < 35
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm] 880
Output
Desain kelistrikan NPN
Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Output pemeriksaan fungsi ya
Penurunan tegangan maks. pada output pemeriksaan fungsi [V] 3.5
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA] 10
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 320
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] 1...400; (kertas putih 200 x 200 mm)
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Diameter titik cahaya maks. [mm] 185
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 601
Data teknis
Berat [g] 52
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 74
Penamaan ulir M12 x 1
Material casing: kuningan dilapisi perunggu putih
Material lensa
PMMA
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
fungsi 1 x LED, merah
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
obeng
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A
Diagram dan grafik
grafik excess gain