• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OG0028

Through-beam sensor transmitter

OG0028

OGS-OOOA

Through-beam sensor transmitter

OG0028

OGS-OOOA

  • ce
  • ccc
  • ukca
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Casing tipe berulir
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor sinar tembus
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] 47...63
Tegangan pengoperasian [V] 20...250 AC/DC
Konsumsi arus [mA] < 5
Kelas perlindungan II
Tipe cahaya cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm] 880
Output
Pelindung hubung singkat tidak
Pelindung beban berlebih tidak
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver transmitter
Jarak jangkauan [m] < 15
Jangkauan yang dapat disesuaikan tidak
Diameter titik cahaya maks. [mm] 2000
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 1662
Data teknis
Berat [g] 120.9
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 78.5
Penamaan ulir M18 x 1
Material PBT
Material lensa
PMMA
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi 1 x LED, hijau
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²