• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OG0034

Diffuse reflection sensor

OG0034

OGT-HBOA

Diffuse reflection sensor

OG0034

OGT-HBOA

  • ce
  • ccc
  • ukca
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Casing tipe berulir
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor refleksi difus
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] 47...63
Tegangan pengoperasian [V] 20...250 AC/DC
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik tidak
Tipe cahaya cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm] 880
Output
Fungsi output mode light-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 8
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] 8
Arus beban minimal [mA] 5
Kebocoran arus maks. [mA] 1.7
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] 600; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz] 25
Frekuensi peralihan DC [Hz] 25
Tahan dari hubung singkat tidak
Pelindung beban berlebih tidak
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] 1...600; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%)
Diameter titik cahaya maks. [mm] 169
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 338
Data teknis
Berat [g] 121.3
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 78.5
Penamaan ulir M18 x 1
Material PBT
Material lensa
PMMA
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, merah
fungsi 1 x LED, merah berkedip
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Keterangan
Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²
Diagram dan grafik
grafik excess gain