Through-beam sensor receiver
OG0038
OGE-DBOA
Through-beam sensor receiver
OG0038
OGE-DBOA
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC/DC |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 880 |
Output
Fungsi output | mode dark-on |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 8 |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 8 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 1.7 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 25 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 25 |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | receiver |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 15 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 334 |
Data teknis
Berat [g] | 122.7 | |
---|---|---|
Casing | tipe berulir | |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 78.5 | |
Penamaan ulir | M18 x 1 | |
Material | PBT | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan | sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|
Diagram dan grafik
grafik excess gain
|
|
---|