- Produk
- OG5110
Through-beam sensor receiver
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
Through-beam sensor receiver
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
penghentian produk
Produk alternatif: OGE503 Perbandingan produk: OG5110 / OGE503 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Casing | tipe berulir |
---|
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas; Output pemeriksaan fungsi |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 24 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Output pemeriksaan fungsi | ya |
Penurunan tegangan maks. pada output pemeriksaan fungsi [V] | 3.5 |
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA] | 10 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | receiver |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 15 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 70.5 | |
Penamaan ulir | M18 x 1 | |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|