• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OG5119

Diffuse reflection sensor with background suppression

OG5119

OGH-FPKG/V4A/US-100

Diffuse reflection sensor with background suppression

OG5119

OGH-FPKG/V4A/US-100

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Casing tipe berulir
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas; Supresi latar belakang
Prinsip fungsi Sensor refleksi difus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] < 40
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 660
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Frekuensi peralihan DC [Hz] 250
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] 30...130; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%)
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Diameter titik cahaya maks. [mm] 12
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Tersedia supresi latar belakang ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...80
Perlindungan IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 521
Data teknis
Berat [g] 60
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 70.5
Penamaan ulir M18 x 1
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT
Material lensa
PMMA
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
fungsi 1 x LED, merah
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Keterangan
tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas
Diagram dan grafik
grafik akurasi
x: sensor jarak/objek [mm]
y: jarak objek/latar belakang min. [mm]
1 = objek hitam (remisi 6 %) , Latar belakang putih (90% remisi)
2 = objek abu-abu (remisi 18 %) , Latar belakang putih (90% remisi)
3 = objek putih (remisi 90 %) , Latar belakang putih (90% remisi)
Catatan : rentang % = pengaturan dalam % dari rentang