• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OG5123

Diffuse reflection sensor with background suppression

OG5123

OGH-HPKG/US/90°/100MM

Diffuse reflection sensor with background suppression

OG5123

OGH-HPKG/US/90°/100MM

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Casing tipe berulir
Aplikasi
Fitur khusus Supresi latar belakang
Prinsip fungsi Sensor refleksi difus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA] 25
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 625
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output mode light-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] < 100; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%)
Jangkauan yang dapat disesuaikan tidak
Diameter titik cahaya maks. [mm] 16
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Tersedia supresi latar belakang ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Perlindungan IP 68
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 541
Data teknis
Berat [g] 57.3
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 65
Penamaan ulir M18 x 1
Material baja tahan karat; ABS
Material lensa
PMMA
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Aksesori
Item dikirim
Mur: 2
washer pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A