• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OGD551

Photoelectric distance sensor

OGD551

OGDLF8KG/IO-LINK/US

Photoelectric distance sensor

OGD551

OGDLF8KG/IO-LINK/US

  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Kelas perlindungan laser 1
Casing rectangular with M18 thread
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA] 45; (24 V)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 650
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Input
Input Laser Aktif/Nonaktif
Output
Jumlah total output 2
Desain kelistrikan PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya)
Jumlah output digital 2
Fungsi output 2 x biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Beban arus maks. per output [mA] 100
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (IEC 61131-2)
Beban maks. [Ω] 250
Output tegangan analog [V] 0...10; (IEC 61131-2)
Resistensi beban min. [Ω] 5000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Mode pengoperasian: FINE
Frekuensi peralihan DC [Hz] 20
Mode pengoperasian: STD
Frekuensi peralihan DC [Hz] 40
Mode pengoperasian: FAST
Frekuensi peralihan DC [Hz] 60
Zona pendeteksian
Diameter titik cahaya maks. [mm] 5
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Supresi latar belakang [m] < 20
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan reflektivitas objek [%] 6...900; (reflektifitas; 6 % kertas hitam; 100 % kertas putih)
Mode pengoperasian: FINE
Rentang pengukuran [m] 0.05...2
Tingkat pengambilan sampel [Hz] 60
Mode pengoperasian: STD
Rentang pengukuran [m] 0.05...2
Tingkat pengambilan sampel [Hz] 120
Mode pengoperasian: FAST
Rentang pengukuran [m] 0.05...1
Tingkat pengambilan sampel [Hz] 180
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter Jarak/reflektifitas; histeresis/jendela; Sensitivität; output arus/tegangan; Modulasi urutan untuk mencegah adanya interferensi timbal balik oleh sensor serupa
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1.3
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Waktu siklus proses min. [ms] 5
Data proses IO-Link (bersiklus)
fungsi panjang bit
nilai proses 2 x 16
status perangkat 4
informasi peralihan binari 2
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus peralihan
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1582
Catatan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat file PDF IODD di bagian "Download"
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...55
Catatan tentang suhu sekitar
Untuk suhu sekitar < -10 °C diperlukan waktu pemanasan.
Laser mati.
Suhu penyimpanan [°C] -30...80
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
Kelas perlindungan laser 1
Catatan tentang perlindungan laser
Perhatian: cahaya laser
kelas laser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Sesuai dengan 21 CFR 1040 kecuali untuk deviasi berdasarkan Pemberitahuan Laser No. 50, per Juni 2007.
MTTF [ANN] 258
Persetujuan UL
Ta -25...60 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Class 2
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 134.8
Casing rectangular with M18 thread
Dimensi [mm] 61.7 x 22.5 x 45.2
Penamaan ulir M18 x 1
Material casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; lensa depan: PMMA
Penyelarasan lensa lensa samping
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 2 x LED, kuning
1 x display alfanumerik, 4 digit
Elemen pengoperasian
3 tombol tekan
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A
Diagram dan grafik
a: sensor
b: objek
c: latar belakang
x: sensor jarak/objek [mm]
y: jarak objek/latar belakang min. [mm]
Grafik histeresis untuk pengukuran jarak/mode pengoperasian: FINE
1: Latar belakang apa pun (6...90 % remisi)
2: Latar belakang putih (90% remisi)
Grafik histeresis untuk pengukuran jarak/mode pengoperasian: STD
1: Latar belakang apa pun (6...90 % remisi)
2: Latar belakang putih (90% remisi)
Grafik histeresis untuk pengukuran jarak/mode pengoperasian: FAST
1: Latar belakang apa pun (6...90 % remisi)
2: Latar belakang putih (90% remisi)
1: terang
2: gelap
A: titik peralihan
B: titik reset
x: kecerahan objek ( reflektivitas objek )
y: perbedaan reflektivitas min. untuk dideteksi dengan aman
kurva histeresis untuk reflektivitas objek
Data lain
Parameter Rentang pengaturan Pengaturan pabrik
SEL1 Dist / Refl Dist
OU1 Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF Hno
SP1 [mm] 50...2000 1000
SP1 [%] 6...900 10
nSP1 [mm] 50...2000 900
FSP1 [cm] 50...2000 1100
SF1 [mm] 10...500 50
bSP1 [%] 6...900 40
dSP1 [%] 6...900 30
SF1 [%] 1...100 10
dS1 [s] 0…0.1…5 0
dr1 [s] 0…0.1…5 0
SEL2 Dist / Refl Dist
OU2 Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF Hno
SP2 [cm] 50…2000 2000
SP2 [%] 6…900 6
ASP [mm] 0…2200 0
ASP [%] 0…999 0
AEP [mm] 0…2200 2000
AEP [%] 0…999 100
nSP2 [mm] 50…2000 1800
FSP2 [mm] 50…2000 2000
SF2 [mm] 10…500 50
bSP2 [%] 6…900 20
dSP2 [%] 6…900 10
SF2 [%] 1…100 10
dS2 [s] 0…0.01...5 0
dr2 [s] 0…0.01...5 0
dSO [s] 0…0.01...5 0.1
diS On / OFF On
colr rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou G1ou
P-n PNP,NPN PNP
OPEr (operating mode) FINE,STD, FAST FINE
SEQ auto; S1...S5 auto
Nilai berlaku pada
Cahaya dari luar pada objek < 10 klx
kondisi sekitar yang konstan 23 °C / 960 hPa
waktu pengaktifan minimal dalam menit 15