- Produk
- OGD582
Photoelectric distance sensor
OGD582
OGDLFPKG/IO-LINK/US
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Kelas perlindungan laser | 1 |
Casing | rectangular with M18 thread |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 75; (24 V) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 650 |
Tipe masa pakai [h] | 50000 |
Input
Input | Laser Aktif/Nonaktif |
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Beban arus maks. per output [mA] | 100 |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 5 |
---|---|
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Supresi latar belakang [m] | < 20 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [m] | 0.085...1.5 |
---|---|
Rentang pengaturan reflektivitas objek [%] | 6...900; (reflektifitas; 6 % kertas hitam; 100 % kertas putih) |
Tingkat pengambilan sampel [Hz] | 33 |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 5 | ||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus peralihan | ||||||||
DeviceID yang didukung |
|
||||||||
Catatan |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
||
Suhu penyimpanan [°C] | -30...80 | ||
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Kelas perlindungan laser | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catatan tentang perlindungan laser |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 217 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 229.8 |
---|---|
Casing | rectangular with M18 thread |
Dimensi [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; lensa depan: kaca |
Penyelarasan lensa | lensa samping |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemen pengoperasian |
|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
|
|
---|
kurva histeresis untuk pengukuran jarak
|
|
---|
|
|
---|
kurva histeresis untuk reflektivitas objek
|
|
---|
Data lain
Parameter | Rentang pengaturan | Pengaturan pabrik |
Uni | cm | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 8.5…150 | 150 |
nP1 [cm] | 8.5…150 | 20 |
FP1 [cm] | 8.5…150 | 25 |
LG1 | And,Or,Off | Off |
dS1 [s] | 0…0.1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0.1…5 | 0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
bP2 [%] | 6…900 | 60 |
dP2 [%] | 6…900 | 30 |
HyL | Lo/Hi | Lo |
LG2 | And,Or,Off | Off |
dS2 [s] | 0...0.1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0.1...5 | 0 |
dFO [s] | 0...0.1...5 | 0.1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Kemampuan pengulangan: 6 σ
kemampuan pengulangan nilai yang diukur | ||
jarak | putih (remisi 90 %) | hitam (remisi 6 %...90 %) |
85 mm | 8.0 mm | 15.0 mm |
750 mm | 8.0 mm | 15.0 mm |
1500 mm | 20.0 mm | 60.0 mm |
Nilai berlaku pada | |
Cahaya dari luar pada objek | < 10 klx |
kondisi sekitar yang konstan | 23 °C / 960 hPa |
waktu pengaktifan minimal dalam menit | 15 |