• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OGE100

Through-beam sensor receiver

OGE100

OGE-DPKG/US

Through-beam sensor receiver

OGE100

OGE-DPKG/US

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Casing tipe berulir
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor sinar tembus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] 8
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 645
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output mode dark-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1000
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver receiver
Jarak jangkauan [m] < 8
Jangkauan yang dapat disesuaikan tidak
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Perlindungan IP 67; (bersama dengan konektor yang sesuai)
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 1335
Data teknis
Berat [g] 14.7
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 44
Penamaan ulir M18 x 1
Material casing: ABS
Material lensa
PMMA
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A