• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OGE281

Through-beam sensor receiver

OGE281

OGE-HPKG/US/CUBE

Through-beam sensor receiver

OGE281

OGE-HPKG/US/CUBE

  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Casing rectangular with M18 thread
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor sinar tembus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Tegangan isolasi rata-rata [V] 32
Konsumsi arus [mA] 16
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] 300
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 662
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output mode light-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver receiver
Jarak jangkauan [m] 20
Jangkauan yang dapat disesuaikan tidak
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Waktu siklus proses min. [ms] 2.5
Data proses IO-Link (bersiklus)
fungsi panjang bit
status perangkat 4
informasi peralihan binari 1
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus peralihan
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1144
Catatan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat file PDF IODD di bagian "Download"
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Suhu penyimpanan [°C] -40...60
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 961
Persetujuan UL
Ta -25...60 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Class 2
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 59.5
Casing rectangular with M18 thread
Dimensi [mm] 52.6 x 19 x 36
Penamaan ulir M18 x 1
Material seng tuang; PEI
Material lensa
PMMA
Penyelarasan lensa lensa samping
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 1
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A
Diagram dan grafik
grafik excess gain