Through-beam sensor receiver
OGE380
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE
Through-beam sensor receiver
OGE380
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | rectangular with M18 thread |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tegangan isolasi rata-rata [V] | 32 |
Konsumsi arus [mA] | 16 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 300 |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 662 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode dark-on |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | receiver |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | 15 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | tidak |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
Mode SIO | ya | ||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 2.5 | ||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus peralihan | ||||||
DeviceID yang didukung |
|
||||||
Catatan |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...80 |
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 961 | ||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 78 | |
---|---|---|
Casing | rectangular with M18 thread | |
Dimensi [mm] | 52.9 x 20 x 34.6 | |
Penamaan ulir | M18 x 1 | |
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
grafik excess gain
|
|
---|