- Produk
- OGE383
Through-beam sensor receiver
OGE383
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
Through-beam sensor receiver
OGE383
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
spesifik pelanggan
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | rectangular with M18 thread |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 16 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 860 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode dark-on |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | receiver |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 15 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | tidak |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...80 |
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 961 |
Data teknis
Berat [g] | 78 | |
---|---|---|
Casing | rectangular with M18 thread | |
Dimensi [mm] | 52.9 x 20 x 34.6 | |
Penamaan ulir | M18 x 1 | |
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan | |
---|---|
Catatan | spesifik pelanggan |
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|