Through-beam laser sensor receiver
OGE701
OGELFPKG/US100
Through-beam laser sensor receiver
OGE701
OGELFPKG/US100
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 11 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 655 |
Tipe masa pakai [h] | 50000 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat diprogram) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | receiver | |
---|---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 2 | |
Pengaturan pabrik |
|
|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya | |
Diameter objek terkecil yang dapat dideteksi [mm] | 0.5; (2 m) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 786 |
Data teknis
Berat [g] | 61.7 | |
---|---|---|
Casing | tipe berulir | |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Penamaan ulir | M18 x 1 | |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|