Diffuse reflection sensor with background suppression
OGH309
OGH-DPKG/6M
Diffuse reflection sensor with background suppression
OGH309
OGH-DPKG/6M
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Aplikasi
Fitur khusus | Supresi latar belakang |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 25 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode dark-on |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | < 200; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%) |
---|---|
Jangkauan pada objek putih (remisi 90%) [mm] | < 200 |
Jangkauan pada objek abu-abu (remisi 18 %) [mm] | < 200 |
Jangkauan pada objek hitam (remisi 6%) [mm] | < 190 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | tidak |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 17 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | Jarak jangkauan |
Tersedia supresi latar belakang | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 372 |
Data teknis
Berat [g] | 256.5 | |
---|---|---|
Casing | tipe berulir | |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 80.4 | |
Penamaan ulir | M18 x 1 | |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: EPDM | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|