• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OGH310

Diffuse reflection sensor with background suppression

OGH310

OGH-HPKG/6M

Diffuse reflection sensor with background suppression

OGH310

OGH-HPKG/6M

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Casing tipe berulir
Aplikasi
Fitur khusus Supresi latar belakang
Prinsip fungsi Sensor refleksi difus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] 25
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output mode light-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] < 300; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%)
Jangkauan pada objek putih (remisi 90%) [mm] < 300
Jangkauan pada objek abu-abu (remisi 18 %) [mm] < 270
Jangkauan pada objek hitam (remisi 6%) [mm] < 190
Jangkauan yang dapat disesuaikan tidak
Diameter titik cahaya maks. [mm] 25
Dimensi titik cahaya mengacu pada Jarak jangkauan
Tersedia supresi latar belakang ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 372
Data teknis
Berat [g] 267.3
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 80.4
Penamaan ulir M18 x 1
Material casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: EPDM
Material lensa
PMMA
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Keterangan
tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²