Diffuse reflection sensor with background suppression
OGH381
OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/200MM
Diffuse reflection sensor with background suppression
OGH381
OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/200MM
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | rectangular with M18 thread |
Aplikasi
Fitur khusus | Supresi latar belakang |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tegangan isolasi rata-rata [V] | 32 |
Konsumsi arus [mA] | 25 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 300 |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 645 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | < 200; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%) |
---|---|
Jangkauan pada objek putih (remisi 90%) [mm] | < 200 |
Jangkauan pada objek abu-abu (remisi 18 %) [mm] | < 200 |
Jangkauan pada objek hitam (remisi 6%) [mm] | < 190 |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | tidak |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 13 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Tersedia supresi latar belakang | ya |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel | ||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 10 | ||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus peralihan | ||||||||
DeviceID yang didukung |
|
||||||||
Catatan |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...80 |
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 782 | ||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 77.5 | |
---|---|---|
Casing | rectangular with M18 thread | |
Dimensi [mm] | 52.9 x 20 x 35.9 | |
Penamaan ulir | M18 x 1 | |
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Data lain
Kemampuan pengulangan/presisi: 6 σ
kemampuan pengulangan nilai yang diukur | ||
Abstand | putih (remisi 90 %) | hitam (remisi 6 %...90 %) |
20 mm | 0.5 mm | 1.0 mm |
50 mm | 0.8 mm | 2.0 mm |
100 mm | 1.5 mm | 4.5 mm |
150 mm | 3.0 mm | 9.0 mm |
200 mm | 6.0 mm | 20.0 mm |
Akurasi | ||
Abstand | putih (remisi 90 %) | hitam (remisi 6 %...90 %) |
20 mm | ± 2.0 mm | ± 2.5 mm |
50 mm | ± 3.5 mm | ± 4.5 mm |
100 mm | ± 6.0 mm | ± 7.5 mm |
150 mm | ± 7.5 mm | ± 11.0 mm |
200 mm | ± 10.0 mm | ± 17.0 mm |
Nilai berlaku pada | |
Cahaya dari luar pada objek | < 10 klx |
kondisi sekitar yang konstan | 23 °C / 960 hPa |
waktu pengaktifan minimal dalam menit | 10 |