Diffuse reflection sensor with background suppression
OGH503
OGH-FPKG/US100
Diffuse reflection sensor with background suppression
OGH503
OGH-FPKG/US100
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Aplikasi
Fitur khusus | Supresi latar belakang |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 25 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 624 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat diprogram) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 15...300; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%) | |
---|---|---|
Jangkauan pada objek putih (remisi 90%) [mm] | 15...300 | |
Jangkauan pada objek abu-abu (remisi 18 %) [mm] | 15...290 | |
Jangkauan pada objek hitam (remisi 6%) [mm] | 15...190 | |
Pengaturan pabrik |
|
|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya | |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 25 | |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum | |
Tersedia supresi latar belakang | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 362 |
Data teknis
Berat [g] | 61.6 | |
---|---|---|
Casing | tipe berulir | |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Penamaan ulir | M18 x 1 | |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PA; LCP; FKM; TPU | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
|
|
---|
grafik akurasi
|
|
---|