• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OGH581

Diffuse reflection sensor with background suppression

OGH581

OGH-FNKG/US/CUBE

Diffuse reflection sensor with background suppression

OGH581

OGH-FNKG/US/CUBE

  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Casing rectangular with M18 thread
Aplikasi
Fitur khusus Supresi latar belakang
Prinsip fungsi Sensor refleksi difus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] 25
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 645
Output
Desain kelistrikan NPN
Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] 15...200; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%)
Jangkauan pada objek putih (remisi 90%) [mm] 15...200
Jangkauan pada objek abu-abu (remisi 18 %) [mm] 15...200
Jangkauan pada objek hitam (remisi 6%) [mm] 15...200
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Diameter titik cahaya maks. [mm] 13
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Tersedia supresi latar belakang ya
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Waktu siklus proses min. [ms] 10
Data proses IO-Link (bersiklus)
fungsi panjang bit
nilai proses 16
status perangkat 4
informasi peralihan binari 1
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus peralihan
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1165
Catatan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat file PDF IODD di bagian "Download"
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Suhu penyimpanan [°C] -40...60
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 782
Persetujuan UL
Ta -25...60 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Class 2
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 60
Casing rectangular with M18 thread
Dimensi [mm] 52.6 x 19 x 35.6
Penamaan ulir M18 x 1
Material seng tuang; PEI
Material lensa
PEI
Penyelarasan lensa lensa samping
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 1
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A
Diagram dan grafik
a: sensor
b: objek
c: latar belakang
x: sensor jarak/objek [mm]
y: jarak objek/latar belakang min. [mm]
grafik akurasi
x: sensor jarak/objek [mm]
y: jarak objek/latar belakang min. [mm]
1 = objek hitam (remisi 6 %) , Latar belakang putih (90% remisi)
2 = objek abu-abu (remisi 18 %) , Latar belakang putih (90% remisi)
3 = objek putih (remisi 90 %) , Latar belakang putih (90% remisi)
Data lain
Kemampuan pengulangan/presisi: 6 σ
kemampuan pengulangan nilai yang diukur
Abstand putih (remisi 90 %) hitam (remisi 6 %...90 %)
20 mm 0.5 mm 1.0 mm
50 mm 0.8 mm 2.0 mm
100 mm 1.5 mm 4.5 mm
150 mm 3.0 mm 9.0 mm
200 mm 6.0 mm 20.0 mm
Akurasi
Abstand putih (remisi 90 %) hitam (remisi 6 %...90 %)
20 mm ± 2.0 mm ± 2.5 mm
50 mm ± 3.5 mm ± 4.5 mm
100 mm ± 6.0 mm ± 7.5 mm
150 mm ± 7.5 mm ± 11.0 mm
200 mm ± 10.0 mm ± 17.0 mm
Nilai berlaku pada
Cahaya dari luar pada objek < 10 klx
kondisi sekitar yang konstan 23 °C / 960 hPa
waktu pengaktifan minimal dalam menit 10