• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OGH701

Laser diffuse reflection sensor

OGH701

OGHLFNKG/US100

Laser diffuse reflection sensor

OGH701

OGHLFNKG/US100

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Kelas perlindungan laser 1
Casing tipe berulir
Aplikasi
Fitur khusus Supresi latar belakang
Prinsip fungsi Sensor refleksi difus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] 15
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Tipe masa pakai [h] 50000
Output
Desain kelistrikan NPN
Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] 20...200; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%)
Jangkauan pada objek putih (remisi 90%) [mm] 20...200
Jangkauan pada objek abu-abu (remisi 18 %) [mm] 20...100
Jangkauan pada objek hitam (remisi 6%) [mm] 20...70
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Diameter objek terkecil yang dapat dideteksi [mm] 1.5
Diameter titik cahaya maks. [mm] 1.2
Tersedia supresi latar belakang ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -10...60
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
Kelas perlindungan laser 1
Catatan tentang perlindungan laser
Perhatian: cahaya laser
kelas laser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Sesuai dengan 21 CFR 1040 kecuali untuk deviasi berdasarkan Pemberitahuan Laser No. 50, per Juni 2007.
MTTF [ANN] 497
Data teknis
Berat [g] 62.3
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 72
Penamaan ulir M18 x 1
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Material lensa
PMMA
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Keterangan
tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A
Diagram dan grafik
a: sensor
b: objek
c: latar belakang
x: sensor jarak/objek [mm]
y: jarak objek/latar belakang min. [mm]
grafik akurasi
x: sensor jarak/objek [mm]
y: jarak objek/latar belakang min. [mm]
1 = objek hitam (remisi 6 %) , Latar belakang putih (90% remisi)
2 = objek abu-abu (remisi 18 %) , Latar belakang putih (90% remisi)
3 = objek putih (remisi 90 %) , Latar belakang putih (90% remisi)