Retro-reflective sensor
OGP200
OGP-DPKG/US100
Retro-reflective sensor
OGP200
OGP-DPKG/US100
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Aplikasi
Fitur khusus | filter polarisasi |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor retro-reflektif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 624 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode dark-on |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m] | 0.03...4; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005) |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | tidak |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 160 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Tersedia filter polarisasi | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 509 |
Data teknis
Berat [g] | 49.75 | |
---|---|---|
Casing | tipe berulir | |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 60 | |
Penamaan ulir | M18 x 1 | |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L) | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
grafik excess gain
|
|
---|