• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OGT103

Diffuse reflection sensor

OGT103

OGT-DNKG/US

Diffuse reflection sensor

OGT103

OGT-DNKG/US

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Casing tipe berulir
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor refleksi difus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] 20
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Output
Desain kelistrikan NPN
Fungsi output mode dark-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1000
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] 10...400; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%)
Rentang pengaturan [mm] 70...400
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Diameter titik cahaya maks. [mm] 25
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Perlindungan IP 65; (bersama dengan konektor yang sesuai)
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 894
Data teknis
Berat [g] 14.6
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 44
Penamaan ulir M18 x 1
Material casing: ABS
Material lensa
PMMA
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Elemen pengoperasian
potensiometer
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A