- Produk
- OGW202
Diffuse reflection sensor with background suppression
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
Diffuse reflection sensor with background suppression
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Aplikasi
Fitur khusus | Supresi latar belakang |
---|---|
Aplikasi [m] | 0.025...2 |
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 30 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 300 |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 940 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 25...400 |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 200 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Tersedia supresi latar belakang | ya |
Supresi latar belakang [m] | 2 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Tingkat pengambilan sampel [Hz] | 10 |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Switching Signal Channel; Process Data Variable; Device Diagnosis; Tech Channel | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 10 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...55 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Perlindungan | IP 65 |
Ketahanan maks. terhadap cahaya dari luar [klx] | 8 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catatan tentang perlindungan laser |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 690 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 55.2 | |
---|---|---|
Casing | tipe berulir | |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Penamaan ulir | M18 x 1 | |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan sensor: PMMA; ABS; interface operator: TPE; mur pengunci: kuningan dilapisi perunggu putih | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||
---|---|---|---|
Elemen pengoperasian |
|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
|
|
---|
|
|
---|