Retro-reflective sensor
OI0003
OIP-FBOA
Retro-reflective sensor
OI0003
OIP-FBOA
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Aplikasi
Fitur khusus | filter polarisasi |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor retro-reflektif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 660 |
Output
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat diprogram) |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 10.5 |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 10.5 |
Arus beban minimal [mA] | 15 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 6 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 25 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 35 |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m] | 0.15...2; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005) |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 200 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Tersedia filter polarisasi | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 310 |
Data teknis
Berat [g] | 121 | |
---|---|---|
Casing | tipe berulir | |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 125 | |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 | |
Material | PBT; PPO dimodifikasi | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan | sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 7...13 mm; Konektor kabel: M20 X 1.5 |
---|
Diagram dan grafik
grafik excess gain
|
|
---|