Diffuse reflection sensor
OI5003
OIT-FPKG
Diffuse reflection sensor
OI5003
OIT-FPKG
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...55 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 30; ((24 V)) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 880 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat diprogram) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 3...700; (kertas putih 200 x 200 mm) |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 122 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 659 |
Data teknis
Berat [g] | 125.5 | |
---|---|---|
Casing | tipe berulir | |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 125 | |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 | |
Material | PBT; PPO dimodifikasi | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 7...13 mm; Konektor kabel: M20 X 1.5 |
---|
Diagram dan grafik
grafik excess gain
|
|
---|