Photoelectric distance sensor
OID200
OIDLCPKG/US
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Kelas perlindungan laser | 2 |
Aplikasi
Fitur khusus | Supresi latar belakang |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 75; (24 V) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 650 |
Tipe masa pakai [h] | 50000 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (komplementer) |
Beban arus maks. per output [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 11 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 5 | |
---|---|---|
Dimensi titik cahaya mengacu pada | 2 m | |
Histeresis jangkauan pendeteksian [%] | < 2 | |
Catatan tentang histeresis jangkauan pemantauan |
|
|
Tersedia supresi latar belakang | ya | |
Supresi latar belakang [m] | < 20 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [m] | 0.03...2 |
---|---|
Tingkat pengambilan sampel [Hz] | 33 |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Data proses analog | 1 | ||||
Data proses binari | 1 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 6.6 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Perlindungan | IP 65; IP 67 | |
Ketahanan maks. terhadap cahaya dari luar [klx] | 10; (pada objek) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelas perlindungan laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Catatan tentang perlindungan laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 239 |
Data teknis
Berat [g] | 207 |
---|---|
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 100 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | casing: baja tahan karat; lensa depan: PMMA; Jendela LED: PC; PBT; PC; FKM |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Dengan skala | ya | ||||
Unit display | cm; inch | ||||
Elemen pengoperasian |
|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
grafik histeresis
|
|
---|