• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OJ5020

Through-beam laser sensor receiver

OJ5020

OJELFPKG/FO/AS

Through-beam laser sensor receiver

OJ5020

OJELFPKG/FO/AS

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Kelas perlindungan laser 1
Casing persegi panjang
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor sinar tembus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 12
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 650
Tipe masa pakai [h] 50000
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1200
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver receiver
Jarak jangkauan [m] < 1
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Diameter objek terkecil yang dapat dideteksi [mm] 0.8
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -10...60
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
Kelas perlindungan laser 1
Catatan tentang perlindungan laser
Perhatian: cahaya laser
kelas laser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Sesuai dengan 21 CFR 1040 kecuali untuk deviasi berdasarkan Pemberitahuan Laser No. 50, per Juni 2007.
MTTF [ANN] 968
Data teknis
Berat [g] 27.2
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 35 x 24 x 11
Material casing: ABS; perlengkapan: seng tuang; Jendela LED: SEPS; tombol tekan: SEPS
Material lensa
kaca
Penyelarasan lensa lensa depan
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
fungsi 1 x LED, merah
Kunci elektronik ya
Aksesori
Item dikirim
Klip dasar: 1, E20964
sekrup: 2 x M3 x 16
Washer pegas: 2
Mur: 2
Keterangan
Keterangan
tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M8; pengkodean: A