Through-beam sensor transmitter
OJ5030
OJS-OOKG/SO/AS
Through-beam sensor transmitter
OJ5030
OJS-OOKG/SO/AS
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 19 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 660 |
Output
Pelindung beban berlebih | ya |
---|
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver | transmitter |
---|---|
Jarak jangkauan [m] | < 10 |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 1000 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1764 |
Data teknis
Berat [g] | 26.5 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Material | casing: ABS; perlengkapan: seng tuang; Jendela LED: SEPS; tombol tekan: SEPS | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A |
---|