Diffuse reflection sensor
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
Diffuse reflection sensor
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 32 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 880 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat diprogram) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 1...1000; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%) |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 150 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 864 |
Data teknis
Berat [g] | 28 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Material | casing: ABS; perlengkapan: seng tuang; Jendela LED: SEPS; tombol tekan: SEPS | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa depan |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunci elektronik | ya |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
grafik excess gain
|
|
---|