• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OJ5108

Through-beam sensor transmitter

OJ5108

OJS-OOKG/FO/AS

Through-beam sensor transmitter

OJ5108

OJS-OOKG/FO/AS

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Casing persegi panjang
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor sinar tembus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 19
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 660
Output
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Transmitter/receiver transmitter
Jarak jangkauan [m] < 10
Diameter titik cahaya maks. [mm] 1000
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 1773
Data teknis
Berat [g] 26.95
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 35 x 24 x 11
Material casing: ABS; perlengkapan: seng tuang; Jendela LED: SEPS; tombol tekan: SEPS
Material lensa
kaca
Penyelarasan lensa lensa depan
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi 1 x LED, hijau
Aksesori
Item dikirim
Klip dasar: 1, E20964
sekrup: 2 x M3 x 16
Washer pegas: 2
Mur: 2
Keterangan
Keterangan
tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M8; pengkodean: A