Laser diffuse reflection sensor
OJ5154
OJHLFPKG/SO/AS
Laser diffuse reflection sensor
OJ5154
OJHLFPKG/SO/AS
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Kelas perlindungan laser | 1 |
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Fitur khusus | Supresi latar belakang |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 13 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 650 |
Tipe masa pakai [h] | 50000 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat diprogram) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] | 15...200; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%) |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter objek terkecil yang dapat dideteksi [mm] | 2 |
Lebar titik cahaya maks. [mm] | 2 |
Tinggi titik cahaya maks. [mm] | 1 |
Tersedia supresi latar belakang | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelas perlindungan laser | 1 | ||||||||||
Catatan tentang perlindungan laser |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 501 |
Data teknis
Berat [g] | 28.2 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Material | casing: ABS; Jendela LED: SEPS; tombol tekan: SEPS | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa samping |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kunci elektronik | ya |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
|
|
---|
grafik akurasi
|
|
---|