• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OJ5186

Retro-reflective sensor for the detection of transparent objects

OJ5186

OJPGFPKG/SO/AS

Retro-reflective sensor for the detection of transparent objects

OJ5186

OJPGFPKG/SO/AS

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Casing persegi panjang
Aplikasi
Fitur khusus filter polarisasi
Prinsip fungsi Sensor retro-reflektif
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 22
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 660
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 2000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m] 0.2...1.5; (Reflektor prismatik 50 x 50 mm E20722)
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Diameter titik cahaya maks. [mm] 64
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Tersedia filter polarisasi ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...60
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 854
Data teknis
Berat [g] 27.3
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 35 x 11 x 24
Material casing: ABS; Jendela LED: SEPS; tombol tekan: SEPS
Material lensa
kaca
Penyelarasan lensa lensa samping
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
fungsi 1 x LED, merah
Kunci elektronik ya
Aksesori
Item dikirim
sekrup: 2
Washer pegas: 2
Mur: 2
Keterangan
Keterangan
tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M8; pengkodean: A
Diagram dan grafik
grafik excess gain