Retro-reflective sensor for the detection of transparent objects
OJ5190
OJPGFPKG/FO/0,15M/US
Retro-reflective sensor for the detection of transparent objects
OJ5190
OJPGFPKG/FO/0,15M/US
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Fitur khusus | filter polarisasi |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor retro-reflektif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 22 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 660 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat diprogram) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m] | 0.2...1.5; (Reflektor prismatik 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Diameter titik cahaya maks. [mm] | 64 |
Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
Tersedia filter polarisasi | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 867 |
Data teknis
Berat [g] | 41.1 | |
---|---|---|
Casing | persegi panjang | |
Dimensi [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Material | casing: ABS; Jendela LED: SEPS; tombol tekan: SEPS | |
Material lensa |
|
|
Penyelarasan lensa | lensa depan |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.15 m, PVC |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |