• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua amplifier fiber optik
  5. OK5003

Fibre-optic amplifier

OK5003

OKF-FPKG/6M

Fibre-optic amplifier

OK5003

OKF-FPKG/6M

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Casing persegi panjang
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] 30; ((24 V))
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 660
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] 120
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [m] 0...0.12; (Sensor sinar tembus)
Jarak jangkauan [mm] 0...40; (Sensor refleksi difus)
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 529
Data teknis
Berat [g] 290
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 50 x 19 x 35
Material PPO dimodifikasi
Penyelarasan lensa lensa samping
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
obeng
sekrup: 2 x M4 x 25
washer: 2
Washer pegas: 2
Mur: 2
Keterangan
Keterangan
mode light-on sesuai dengan fungsi output NC untuk fiber optik sinar tembus
sesuai dengan fungsi output NO untuk fiber optik refleksi-difus
mode dark-on sesuai dengan fungsi output NO untuk fiber optik sinar tembus
sesuai dengan fungsi output NC untuk fiber optik refleksi-difus
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 6 m, PVC; 4 x 0.34 mm²