Fibre-optic amplifier
OO5002
OOF-FPKG/M16/KL6
Fibre-optic amplifier
OO5002
OOF-FPKG/M16/KL6
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Aplikasi
Fitur khusus | Output pemeriksaan fungsi |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 12...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 50; ((24 V)) |
Konsumsi daya maks. [VA] | 1.2 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 630 |
Output
Desain kelistrikan | PNP | |
---|---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat diprogram) | |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 | |
Output pemeriksaan fungsi | ya | |
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA] | 200 | |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 | |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 | |
Catatan tentang frekuensi peralihan [Hz] |
|
|
Pelindung hubung singkat | ya | |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa | |
Pelindung beban berlebih | ya | |
Fungsi waktu [s] | 0.001...0.1 |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [m] | < 3.8; (Sensor sinar tembus) |
---|---|
Jarak jangkauan [mm] | 0...300; (Sensor refleksi difus) |
Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | pengaturan titik peralihan otomatis dan manual; fungsi logic AND, OR; titik peralihan kedua |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 521 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 76.5 x 92.4 x 70.7 |
Jumlah saluran | 6 |
Koneksi fiber optik | FE-11 / FT-11 |
Material | casing: ABS; jendela display: PMMA; Jendela LED: SEPS; penutup: seng tuang dilapisi plastik (PA) |
Penyelarasan lensa | lensa samping |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kunci elektronik | ya |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M16 |
---|