profile sensor
OPD101
OPDLFPKG
profile sensor
OPD101
OPDLFPKG
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|---|
Kelas perlindungan laser | 1 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 200; (10 V) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 2 |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 650 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 1; Jumlah output digital: 2 |
---|
Input
Pemicu | eksternal |
---|---|
Jumlah input digital | 1 |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Beban arus maks. per output [mA] | 100 |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Jarak pengukuran (arah Z) [mm] | 150...300 |
---|---|
Lebar rentang pengukuran (arah X) pada jarak pengukuran min. [mm] | 45; (jarak = 150mm) |
Lebar rentang pengukuran (arah X) pada jarak pengukuran maks. [mm] | 90; (jarak = 300mm) |
Tingkat pengambilan sampel [Hz] | 5 |
Akurasi/deviasi
Resolusi nilai yang diukur |
|
|||
---|---|---|---|---|
Akurasi |
|
Software/pemrograman
Jumlah profil yang dapat disimpan | 10 |
---|---|
Jumlah region of interest | 2 |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 2.3 | ||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | Penghitung jam pengoperasian; jumlah peristiwa pemicu; Pengaturan ROI | ||||||||
DeviceID yang didukung |
|
||||||||
Catatan |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...55 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...60 |
Perlindungan | IP 65 |
Ketahanan maks. terhadap cahaya dari luar [klx] | 20 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelas perlindungan laser | 1 | ||||||||||
Catatan tentang perlindungan laser |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 155 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 534.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | 88 x 65 x 28.5 |
Material | casing: seng tuang; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; lensa depan: PMMA |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
|
|
---|
Data lain
garis cahaya
jarak pengukuran (arah Z) | garis cahaya |
150 mm | 50 x 1 mm |
300 mm | 100 x 1 mm |
Nilai berlaku pada | |
Cahaya dari luar pada objek | < 20 klx |
kondisi sekitar yang konstan | 23 °C / 960 hPa |
waktu pengaktifan minimal dalam menit | 10 |