Photoelectric angle sensor
OPL200
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
Photoelectric angle sensor
OPL200
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 30 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 660 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode light-on/dark-on; (dapat dipilih) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 5000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Diameter objek terkecil yang dapat dideteksi [mm] | 0.3 |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 3.2 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 709 |
Data teknis
Berat [g] | 114.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | 75 x 10 x 75 |
Panjang sisi X [mm] | 50 |
Panjang sisi Y [mm] | 50 |
Lebar sensor Z [mm] | 60 |
Material | casing: seng tuang dianodisasi hitam; lensa: kaca |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A |
---|