Photoelectric angle sensor
OPL204
OPL-DPKG/US
Photoelectric angle sensor
OPL204
OPL-DPKG/US
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya merah |
---|
Aplikasi
Fitur khusus | Output pemeriksaan fungsi |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...35 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 45 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya merah |
Panjang gelombang [nm] | 660 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode dark-on |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Output pemeriksaan fungsi | ya |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 200 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 919 |
Data teknis
Berat [g] | 150 |
---|---|
Dimensi [mm] | 65 x 10 x 106 |
Panjang sisi X [mm] | 54 |
Panjang sisi Y [mm] | 55 |
Lebar sensor Z [mm] | 60.46 |
Material | casing: seng tuang; lensa: kaca |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|